動作状態の表示
Balluff は、機械やシステムの状態や動作点を確実に監視するために、IO-Link インタフェース付き LED シグナルタワー SmartLight を提供しています。機械の決定的な状態から重要な状態までを表示し、カラースケールを使って物理変数の傾向、進行、トレンドを簡単に読み取ることができます。そのために、スマートライトには3つのモードが用意されていて、操作中に変更することができます。
また、機械的な変換なしに色を変えることもできます。
特集記事
- 汎用性:セグメント、チェイサー、レベル、カラーサークルモードなど様々なモードを設定可能
- 用途に応じて、幅広いカラースペクトルを持つ多色刷りの明るいLEDを個別に設定可能
- 高い柔軟性:機械的な変換を必要とせず、機械の稼働中に変更することができます。
- IIoT対応 - IO-Linkにより設置が容易です。
Downloads
-
Industry brochure metalworking