入荷原料の PDF417 コード読取り
原料入荷時に最初になすべきことは、入庫検品を行うことです。そのために、原料に付けられたいわゆる PDF417 コードが使用されますが、このコードが常に同じ高さの位置に付けられているとは限りません。Balluff のハンドリーダ BVS HS-P があれば、コードがどのような位置にあっても簡単かつ柔軟に読み取ることができます。
特長
- 通常の 1D バーコード、スタックバーコード、2D バーコードのほか、直接マーキングされたコードまで、迅速正確に読取り可能
- 堅牢で、産業環境に適合するデザイン
- 保護等級 IP65、落下時損傷保護高さ 最大 2 m
- 軽量で人間工学的なフォルムにより疲労を軽減
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry