アクセス権管理
産業用 RFID システムで機械へのアクセスをチェックし、不当操作を阻止します。権限レベルによって、特定の画面へのアクセスが制限されます。ユーザーインタフェースの表示を自動的に変えることができます。アクセス制限でオペレーターの作業時間を把握し、定期保守に役立てることができます。
特長
- 厚さ 3 mm のステンレス製ウォールと 125 kHz RFID アンテナで的確に読取り
- オペレーターのロールに応じた配色のカラーキーフォルダー
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry