IO-Linkによる継続的な圧力監視
確実な型締めには適切な圧力が要求されます。このプロセスで、油圧シリンダ内の正確な圧力監視に、ステンレス製ハウジングの堅牢な圧力センサ使用されています。IO-Link対応の圧力センサであれば、数値変換不要で圧力値を直接コントローラに送ることができるため、正確な制御が可能となります。
特長
- 125 °Cまでの広い温度範囲
- 最大圧力: 60MPa
- 様々なプロセス接続部に対応した設置
- IO-Link対応
Downloads
-
Industry brochure plastics industry