- 使用
-
M08センサ用
Ø8 mm のセンサ用
取付け長さ 48 mm 以上 - 材質
- 真鍮 PTFEコーティング
- 寸法
- Ø 19.5 x 48 mm
- 固定具
- ネジ、端子
- その他特徴
- 溶接現場対応
推奨アクセサリーはありません。
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01