ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BCC03YE

片端コネクタケーブル

型式:

BCC VB03-0000-10-055-PX0350-050

ローディング...
接続
フォームB、DIN-0° バルブプラグ、アングル、3 ピン
機能表示灯
LED 黄
保護回路
サージ吸収ダイオード
ケーブル
PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
導体断面積
0.50 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
電源電圧 Ub
24 VDC / 24 VAC