- 接続
- フォームB、DIN –180° バルブプラグ、アングル、3 ピン
- 機能表示灯
- LED 黄
- 保護回路
- サージ吸収ダイオード
- ケーブル
- PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 3
- 導体断面積
- 0.50 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 24 VDC / 24 VAC