- 接続
- フォームC、DIN –0°/180° バルブプラグ、アングル、4 ピン
- ケーブル
- PUR ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 3
- 導体断面積
- 0.50 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 230 VDC / 230 VAC