- 接続 1
- フォームA、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン
- 接続 2
- M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
- 機能表示灯
- LED 黄/ なし
- 保護回路
- サージ吸収ダイオード
- ケーブル
- PVC 灰色, 3 m
- 導体数
- 3
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...105 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- 5...105 °C
- 電源電圧 Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP67/IP67, IP69K