ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BCC04YY

生産中止

両端コネクタケーブル

型式:

BCC VA04-M423-3E-664-VX8350-030

ローディング...

生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。

推奨代替品

BCC04WW

BCC VA04-M413-3E-664-VX8350-030

おすすめアクセサリー
接続 1
フォームA、DIN –0°/180°-バルブプラグ, アングル, 4-ピン
接続 2
M12x1-オス, アングル, 3-ピン, A-コーディング済
機能表示灯
LED 黄/ なし
保護回路
サージ吸収ダイオード
ケーブル
PVC 灰色, 3 m
導体数
3
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
5...105 °C
電源電圧 Ub
24 VDC / 24 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67/IP67, IP69K
承認/ 適合
CE
WEEE
テクニカルドキュメント

設定補助/ ツール

汎用ホルダ