- 接続
- M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
- 電源電圧表示灯
- LED 緑
- 機能表示灯(PIN 2)
- LED 黄
- スイッチング出力
- NPN 常時閉(NC)
- ケーブル
- PVC 黄, 2 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 3
- 導体断面積
- 22 AWG
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...105 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -5...105 °C
- 電源電圧 Ub
- 30 VDC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K