おすすめアクセサリー
- 接続 1
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-オス, ストレート, 3-ピン, A-コーディング済
- 電源電圧表示灯
- LED 緑/ いいえ
- 機能表示灯
- はい/ いいえ
- 機能表示灯(PIN 4)
- LED 黄
- ケーブル
- PVC 黄, 2 m
- 導体数
- 3
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...105 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -5...105 °C
- 電源電圧 Ub
- 30 VDC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K