- 接続
- M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済
- スイッチング出力
- 非等価
- ケーブル
- FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 25 m
- 導体数
- 4
- 導体断面積
- 0.34 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -100...200 °C
- 電源電圧 Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP65