おすすめアクセサリー
- 接続
- M23×1 ソケット、アングル、19 ピン
- ケーブル
- PUR ブラック, 25 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 19
- 導体断面積
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 125 VDC / 125 VAC