- 接続 1
- M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, D-コーディング済
- インタフェース
- EtherNet/IP
- ケーブル
- TPE シールド付き ロイヤルブルー, 2 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 4
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -40...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 60 VDC
- 定格電流(40 ℃)
- 1.5 A
- 保護等級
- IP67/ IP67