- Special characteristics
- Washdown
- 接続
- M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
- スイッチング出力
- 非等価
- ケーブル
- TPE-V 灰色, 10 m
- 導体数
- 5
- 導体断面積
- 0.34 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...105 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...105 °C
- 電源電圧 Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP67、IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
Ecolab