- 接続 1
- RJ45-オス, ストレート, 4-ピン
- 接続 2
- RJ45-オス, ストレート, 4-ピン
- インタフェース
- PROFINET
- ケーブル
- PUR シールド付き 緑, 40 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 4
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -20...60 °C
- 電源電圧 Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 1.0 A
- 保護等級
- IP20 / IP20