- 接続
- M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, L-コーディング済
- ケーブル
- PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 4
- 導体断面積
- 1.5 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -30...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 16.0 A
- 保護等級
- IP65、IP67、IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
推奨アクセサリーはありません。
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11