- 接続 1
- M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 接続 3
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 電源電圧 Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- ケーブル
- PUR 灰色, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...90 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...90 °C
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
推奨アクセサリーはありません。
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
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
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06