おすすめアクセサリー
- 寸法
- Ø 12 x 62.5 mm
- シリーズ
- S44
- ねじ山(A)
- M12x1
- 設置・取付け
- 非シールド
- 接続
- コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR
- スイッチング出力
- PNP 常時開(NO)
- スイッチング周波数
- 10 Hz
- 感度
- 媒体に依存、調整可能
- ハウジング材質
- PEEK
- 検出面材質
- PEEK
- 周囲温度範囲
- -5...105 °C
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE - 保護等級
- IP67
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02