この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
- パフォーマンスレベル
- d
- 安全カテゴリ(EN ISO 13849-1)
- 2
- SIL(IEC 61508)
- 2
- SIL CL(EN 62061)
- 2
- 最長反応時間
- 1 ms
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
安全性
EAC
WEEE - 接近方向
- 検出面に対して任意
- 設定動作距離 Sa
- 15 mm
- 安全出力オフ時最大動作距離 Sar
- 22 mm
- 接続
- M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- スイッチング出力
- PNP OSSD、PNP 常時閉(NC)
- 設置・取付け
- 非シールド
- 寸法
- Ø 30 x 70 mm
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
- 保護等級
- IP67
- ハウジング材質
- ステンレス(1.4571)
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-01