ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES05UR

生産中止

防爆近接センサ

型式:

BES M18EH2-GNX50B-BT02-X03

ローディング...

生産中止

おすすめアクセサリー
寸法
Ø 18 x 67 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
5 mm
インタフェース
NAMUR
スイッチング周波数
380 Hz
ハウジング材質
AISI 316Ti
検出面材質
PVDF/PTFE
接続
ケーブル、FEP
電源電圧 Ub
7...9.6 VDC
周囲温度範囲
-60...60 °C, 証明書を参照
防爆カテゴリ
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
保護等級
IP67
承認/ 適合
cCSAus
テクニカルドキュメント

センサアンプ

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01