おすすめアクセサリー
- 寸法
- Ø 30 x 77 mm
- 構造
- M30×1.5
- 設置・取付け
- 非シールド
- 検出距離
- 15 mm
- インタフェース
- NAMUR
- スイッチング周波数
- 380 Hz
- ハウジング材質
- AISI 316Ti
- 検出面材質
- PVDF/PTFE
- 接続
- ケーブル、FEP
- 電源電圧 Ub
- 7...9.6 VDC
- 周囲温度範囲
- -60...60 °C, 証明書を参照
- 防爆カテゴリ
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
- cCSAus
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01