この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
- Special characteristics
- Washdown
- パフォーマンスレベル
- e
- 安全カテゴリ(EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL(IEC 61508)
- 3
- SIL CL(EN 62061)
- 3
- コーディングレベル(EN ISO 14119)
- 低
- 最長反応時間
- 100 ms
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
安全性
Ecolab
WEEE - 接近方向
- 検出面に対して任意
- アクチュエータ引張力
- 0 N
- 設定動作距離 Sa
- 10 mm
- 安全出力オフ時最大動作距離 Sar
- 20 mm
- 接続
- コネクタ、M12×1、5 ピン
- スイッチング出力
- 2x PNP OSSD
- 設置・取付け
- 面一に取付け可能
- 寸法
- 106 x 25 x 22 mm
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
-
IP65
IP67
IP69 - ハウジング材質
- 熱可塑性、グラスファイバー強化
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 8.1
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03