この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
- Special characteristics
- Washdown
- パフォーマンスレベル
-
d(クローズ機能用)
e(ロック機能用) - 安全カテゴリ(EN ISO 13849-1)
-
4(ロック機能用)
2(クローズ機能用) - SIL(IEC 61508)
-
3(ロック機能用)
2(クローズ機能用) - SIL CL(EN 62061)
-
3(ロック機能用)
2(クローズ機能用) - コーディングレベル(EN ISO 14119)
- 高
- 最長反応時間
- 100 ms
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
安全性
Ecolab
WEEE - 使用カテゴリ
-
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A - 接近方向
- 側面
- ガードロック、動作原理
- あり、磁力(作動電流)
- 保持力 FZH
- 1000 N
- 解除用キー
- ドライバー
- エスケープリリース
- なし
- 接続
- コネクタ、M12×1、8 ピン
- スイッチング出力
- 2x PNP OSSD、PNP 常時閉(NC)
- 寸法
- 87.5 x 120 x 35 mm
- 周囲温度範囲
- 0...60 °C
- 保護等級
- IP69、IP67、IP66
- ハウジング材質
- 熱可塑性、グラスファイバー強化
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-27-26-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-26-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-26-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-26-03
- ETIM 7.0
- EC002593
- UNSPSC 11
- 39122234
- UNSPSC 7.0901
- 39122234
- eCl@ss 8.1
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-26-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-26-03