おすすめアクセサリー
- 製品グループ
- UHF(860…960 MHz)
- 作動周波数
- 902…928 MHz
- 無線承認
-
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ - 寸法
- 130 x 50.5 x 130 mm
- アンテナタイプ
- パッチ
- 偏光
- 円形
- 出力パワー調整範囲
- 7 dBm…26 dBm (5 mW…400 mW)
- 接続
- M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- ハウジング材質
- PC, コーティング処理 ABS, 亜鉛, ダイカスト, (プラグ)
- インタフェース
- RS485
- 電源電圧 Ub
- 24 V DC (LPS クラス 2)
- 周囲温度範囲
- -20...55 °C
- 保護等級
- IP54
- 承認/ 適合
-
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
IFT
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01