生産中止
- 製品グループ
- UHF(860…960 MHz)
- 作動周波数
- 866…868 MHz
- 寸法
- 7.1 x 3.1 x 13.1 mm
- ユーザーメモリタイプ
- EEPROM
- ユーザーメモリ、書込み可能
- 512 Bit
- EPCメモリ、書込み可能
- 96 Bit
- TIDメモリ、読取りのみ
- 64 Bit
- アンテナタイプ
- ダイポールアンテナ
- 設置・取付け
- 金属上
- 保管温度
- -20...85 °C
- 周囲温度範囲
- -20...85 °C
- ハウジング材質
- 酸化セラミック
- 保護等級
- IP68
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
-
データシート
-
廃棄
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02