おすすめアクセサリー
- インタフェース
- IO-Link 1.0
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 2
- 入/出力、設定可能
- なし
- 追加機能
- 8 デジタル入力 DSC(Dynamic Sensor Control:ダイナミックセンサコントロール)
- 合計電流 US、センサ
- 4 A
- ハウジング材質
- PA、透明
- 寸法
- 50 x 30.8 x 115 mm
- 周囲温度範囲
- -5...55 °C
- 保護等級
- IP67, ネジ込み状態
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 10 ms
- プロセスデータ IN
- 4 bytes
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02