ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BNS00W0

安全スイッチポイント付き機械式マルチポジションスイッチ

型式:

BNS 813-D03-R12-100-10-01-FD

ローディング...
寸法
120 x 80 x 85 mm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
スイッチング位置数
3× ロール
仕様
安全性 DIN EN 60204-1
動作原理
1-3. スイッチ位置: 機械式
消費電流
1-3. スイッチ位置: 6 A
定格動作電圧 Ue
1-3. スイッチ位置: 250 V AC
設置・取付け
垂直
接近方向
正面または取付け面に対して平行方向
接近速度
1-3. スイッチ位置: 60 m/min
スイッチ位置距離
12 mm
接続の種類
1-3. スイッチ位置: ネジ接続