この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
- 寸法
- 40 x 20 x 49 mm
- ハウジング材質
- アルミニウム, 陽極酸化
- スイッチング位置数
- 1× チゼル
- 仕様
- スプリングコンタクト
- 動作原理
- 1. スイッチ位置: 機械式
- 消費電流
- 1. スイッチ位置: 4 A
- 定格動作電圧 Ue
- 1. スイッチ位置: 24 V DC
- 設置・取付け
- 任意
- 接近方向
- 正面または取付け面に対して平行方向
- 接近速度
- 1. スイッチ位置: 20 m/min
- 接続の種類
- 1. スイッチ位置: コネクタ
- 周囲温度範囲
- -5...85 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
-
データシート
-
廃棄
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-01
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-01