ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BNS0542

機械式マルチポジションスイッチ

型式:

BNS 819-D06-L16-100-10-S90R

ローディング...
おすすめアクセサリー
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
スイッチング位置数
6× ローラーベアリング
仕様
スプリングコンタクト
動作原理
1-6. スイッチ位置: 機械式
消費電流
1-6. スイッチ位置: 5 A
定格動作電圧 Ue
1-6. スイッチ位置: 250 V AC
設置・取付け
垂直
接近方向
正面または取付け面に対して平行方向
接近速度
1-6. スイッチ位置: 120 m/min
周囲温度範囲
-5...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
CCC
WEEE
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄

片端コネクタケーブル