ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BNS057E

生産中止

接点強制開離機構付き機械式シングルポジションスイッチ

型式:

BNS 813-100-D-69-FC-S80

この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。

お問い合わせ

生産中止

おすすめアクセサリー
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
スイッチング位置数
1× チゼル
仕様
強制開離機構搭載
動作原理
1. スイッチ位置: 機械式
消費電流
1. スイッチ位置: 4 A
定格動作電圧 Ue
1. スイッチ位置: 24 V DC
接近方向
正面または取付け面に対して平行方向
接近速度
1. スイッチ位置: 20 m/min
接続の種類
1. スイッチ位置: コネクタ
周囲温度範囲
-5...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄

片端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01