ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOH001M

BOH A

型式:

BOH AR-F40-001-01-S49F

ローディング...
おすすめアクセサリー
シリーズ
F40
寸法
60 x 10 x 60 mm
インタフェース
アナログアンプ用
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
フォーク形光電センサ
光学特性
CCD測長センサ
照明タイプ
LED 赤色光
有効長 AL 1
8 mm
接続
コネクタ付きケーブル, M8x1-ソケット, 1 m, PUR
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化処理、黒
検出面材質
エポキシ
固定具
ネジ M5
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄

必須のアクセサリー

センサヘッド用アンプ

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05