おすすめアクセサリー
- シリーズ
- M6
- 寸法
- Ø 6 x 12 mm
- インタフェース
- センサアンプ用
- 動作原理
- 光電センサ用センサヘッド
- 光学機能原理
- 光センサ、エネルギーベース
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- LED 赤外光
- スポットサイズ
- Ø 30 mm
- 検出距離
- 0 ~ 60 mm
- 接続
- コネクタ付きケーブル, M8x1-ソケット, 1 m, PUR
- ハウジング材質
- 真鍮, ニッケルめっき
- 検出面材質
- PMMA
- 固定具
- ナットM6
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05