- シリーズ
- 18KF
- 寸法
- Ø 18 x 81.5 mm
- インタフェース
-
NPN 常時開(NO)
NPN 常時閉(NC) - 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 反射型光バリア
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- 検出距離
- 0 ~ 4.5 m
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- PBT
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - ブランド
- Global
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02