- シリーズ
- 5K
- 寸法
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- インタフェース
- PNP 常時閉(NC)
- 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- スルービーム光バリア
- 照明タイプ
- 赤外光
- 検出距離
- 0 ~ 20 m
- 接続
- コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- PC PBT
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - ブランド
- Global
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01