ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOS01CK

生産中止

透過型光電センサ

型式:

BOS 50K-PA-RE10-S4

この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。

お問い合わせ

生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。

推奨代替品

BOS02AZ

BOS 50K-PA-RE13-S4

シリーズ
50K
寸法
28.5 x 80.5 x 62 mm
インタフェース
PNP 常時開(NO)
PNP 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(受光器)
照明タイプ
LED 赤色光
検出距離
0 ~ 60 m
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PC ABS
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

必須のアクセサリー

透過型光電センサ

保護カバー/ 保護ハウジング

光電センサ用マウントブラケット

汎用マウントシステム

片端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01