Classic 画像は類似製品 BSE000K BSE 73.1-RK 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 機械式シングルポジションスイッチ ハウジング材質 熱可塑性素材、GF 消費電流 1. スイッチ位置: 0.1 A 接続の種類 1. スイッチ位置: はんだ接合 周囲温度範囲 -5...85 °C 承認/ 適合 CEUKCACCCWEEE 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 柔軟な移行期間 透明な条件 さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード