- 測定範囲
- –1 ~ 2 bar
- 精度
- ±0.5 % FSO BFSL
- 許容圧力
- 4 bar
- 破壊圧力
- 10 bar
- 電源電圧 Ub
- 14 ~ 30 VDC
- アナログ出力
- アナログ電圧 0 ~ 10 V
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- プロセス接続部
- G 1/4"(DIN 3852)
- プロセス接続部材質
- ステンレス(1.4301)
- シーリング材質
- FKM
- ハウジング材質
- ステンレス(1.4301)
- 媒体温度
- -40...125 °C
- 周囲温度範囲
- -25...85 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 8.1
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02