- 形状
- プロファイル形
- 固定具
- マウントクランプ
- ハウジング材質
- アルミニウム, 陽極酸化
- ポジションセンサ、最大数
- 2
- 接続
- コネクタ、M12×1、4 ピン
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 測定範囲
- 3000 mm
- 測定周波数 最高
- 250 Hz
- 分解能
- ≤ 5 µm
- 最大リニアリティ偏差
- ±0.04% FS
- 繰返し精度
- ≤ 30 µm
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03