この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
は、ご要望に応じてご利用いただけます。弊社営業部までお問い合わせください。付属のお問い合わせフォームをご利用ください。
- 形状
- ロッド形
- 固定具
- フランジ挿入設置 スレッド M18×1.5
- ハウジング材質
- アルミニウム, 陽極酸化
- ポジションセンサ、最大数
- 2
- 接続
- コネクタ、M8×1、4 ピン
- 接続 1
- M8x1, 4-ピン
- 接続 2
- M12x1, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続 3
- M12x1, 4-ピン, D-コーディング済
- インタフェース
- PROFINET エンコーダ プロファイル V4.1
- 測定範囲
- 100 mm
- 測定周波数 最高
- 780 Hz
- 最大リニアリティ偏差
- ±30 µm
- 繰返し精度
- ≤ ± 5 µm (標準的には ± 2.5 µm)
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -40...85 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03