ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BTL35TP

生産中止

プロファイル形状の磁歪式リニアスケール

型式:

BTL6-U101-M3070-PF-SA426-S4

ローディング...

生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。

推奨代替品

BTL47C0

BTL C1 - Profil PF - IO-Link

形状
プロファイル形
固定具
マウントクランプ
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
ポジションセンサ、最大数
2
接続
コネクタ、M12×1、4 ピン
インタフェース
IO-Link 1.1
測定範囲
3070 mm
測定周波数 最高
250 Hz
分解能
≤ 5 µm
最大リニアリティ偏差
±0.04% FS
繰返し精度
≤ 30 µm
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

必須のアクセサリー

プロファイル構造用のジョイントロッド

機械アクセサリ

プロファイル構造用のポジションエンコーダ

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

PROFINET

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

両端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03