この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
- 構造
- Ø 30 mm
- スイッチング出力
- PNP 常時開(NO)
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
- ハウジング材質
- ステンレス(1.4404)
- 検出面材質
- ステンレス(1.4404)
- 検出距離
- 150 ~ 2000 mm
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE - 周囲温度範囲
- -20...70 °C
- 保護等級
- IP68
- 繰返し精度
- 0.2 % FS
- 電源電圧 Ub
- 20 ~ 30 VDC
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04