ローディング...
どの属性を残したいですか?
生産中止
おすすめアクセサリー
- 脱落防止
-
18 回以上の落下
コンクリートの上方 1.5 m - バーコード
- UPC/EAN/JAN(A、E、13、8)、UPC/EAN/JAN(P2 /P5 を含む)、UPC/EAN/JAN(ISBN / Bookland & ISSN を含む)、UPC/EAN クーポン Code 39(フル ASCII を含む)、トライオプティック Code 39 、Code39 CIP(フランス医薬品業界)、LOGMARS(Code 39 w/ 標準チェックディジット対応)、Danish 、PPT Code32(Italian Pharmacode 39)、Code 128 、ISBT Code 128、インターリーブド 2of5、スタンダード 2of5、インターリーブド 2of5 CIP(HR)、インダストリアル 2of5、ディスクリート 2of5、データロジック 2of5(中国の郵便番号/中国 2of5)IATA 2of5、エアカーゴコード、Code 11、コードバー、コードバー(NW7)、ABC コードバー、 Code 93、 MSI、PZN、Plessey、Anker Plessey、Follet 2of5 GS1 データバー 標準型、GS1 データバー 制限型、GS1 データバー 拡張型、 GS1 データバー 高さ制限型、GS1 データバー 拡張型クーポン
- 2D コード
-
Aztec コード
China Sensible コード
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR コード
QR コード - 積層コード
-
PDF417
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites - 読取り距離
-
Datamatrix:18 cm(1500 万回)
Datamatrix:13 cm(1000 万回)
PDF 417:21 cm(1000万回)
EAN : 35 cm(1300万回)
Code 39:40 cm(2000 万回)
Code 39:15 cm(500 万回) - 照明用光源
- LED 赤色光
- インタフェース
- Bluetooth 3.0(2.4 GHz);RS232
- 保護等級
- IP42
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-01
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-01