おすすめアクセサリー
- インタフェース
- Start/Stop
- 測定長
- 25 ~ 4000 mm
- 繰返し精度
- 2 µm
- リニアリティ偏差
-
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS - 電源電圧 Ub
- 20 ~ 28 VDC
- 周囲温度範囲
- -40...85 °C
- 機械仕様
- 3/4 インチネジで固定
- ハウジング材質
- ステンレス(1.4305)
- 保護等級
- l = S:IP67(コネクタ接続時)l = K:IP68
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
必須のアクセサリー