ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BCM0001

BCM R

型式:

BCM R15E-001-DI00-01,5-S4

機能
Vibration analysis in time domain
接触温度
振動、周波数帯
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
振動、測定軸数
3
振動速度、測定範囲 RMS
0…220 mm/s @79.4 Hz
Vibration, measuring range
-16…16 g
接触温度、測定範囲
-25…+70 °C
定格動作電圧 Ue DC
24 V
インタフェース
IO-Link 1.1
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、1.5 m、PUR
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
保護等級
IP67、IP68、IP69K
周囲温度範囲
-25...70 °C
テクニカルドキュメント

コンディションモニタリング ツールキット

コンディションモニタリングセンサ用固定システム

BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 8.1
27-20-90-90
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90