おすすめアクセサリー
- 機能
-
Vibration analysis in time domain
接触温度
相対湿度
周囲圧力 - 振動、周波数帯
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振動、測定軸数
- 3
- 振動速度、測定範囲 RMS
- 0…220 mm/s @79.4 Hz
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度、測定範囲
- -25…+70 °C
- 相対湿度、測定範囲
- 5...95 %RH
- 周囲圧力、測定範囲
- 300…1100 hPa
- 定格動作電圧 Ue DC
- 24 V
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 接続
- コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、1.5 m、PUR
- ハウジング材質
- ステンレス(1.4404), メンブレン:ナイロン不織布の ePTFE
- 保護等級
- IP67
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
- ECLASS 10.1
- 27-20-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-20-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-20-90-90
- UNSPSC 11
- 39121552
- UNSPSC 7.0901
- 39121552
- eCl@ss 8.1
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-20-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-20-90-90