モバイル式 HF リード/ライトデバイス(13.56 MHz)
HF(13.56 MHz)
で提供しています。:
0 バージョン
Balluff のモバイル式 HF リード/ライトデバイスは、BIS M データキャリア(タグ)用に設計されたものです。これは、手動での品質検査やメンテナンス作業中の記録に使用するのに最適です。データ伝送は、WLAN、Bluetooth またはケーブル接続された USB 接続を介して行われます。
ハンディターミナルはモジュール式で、1D または 2D バーコードリーダーについて拡張できます。照明条件が悪い場合や厳しい環境下でもデータを確実に取得できます。
特長
- オペレーティングシステム Windows CE® V6.0
- 選定したデータキャリア(タグ)に応じて各種のアンテナバージョンをご用意
- アンテナバージョンに応じた検出範囲
- 充電器およびタッチペンが納入範囲に含まれる
- 基本機器は高性能 Zebra Workabout Pro 4 モバイルコンピュータ
- Balluff ソフトウェアを事前にインストール(SDK - ソフトウェア開発キット)
- 大型カラーディスプレイ付きタッチスクリーン
- アクセサリ(オプション):人間工学に基づいた作業のためのドッキングステーションおよびガングリップ
- ご要望に応じて、カスタマイズされたソフトウェア
0 バージョン
注文コード | 価格 | 周囲温度範囲 | 保護等級 | 動作原理 | アクション |
---|
コラムの編集
表示させる列を選択してください。