ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

エアシリンダの終端位置の確認

エアシリンダの終端位置の確認

鋳造工場での熱、ほこり、腐食性媒体という厳しい条件の中で、Balluff の磁界センサは、ロボットがワークピースを正しくつかむかを点検します。その際、センサは空圧シリンダのピストン位置を検出します。

グリッパの多数のセンサ信号をコントローラに転送するには、小型で軽量の IO-Link センサハブが特に経済的です。これには、非シールドで 3 線式の標準または耐熱性 PTFE ケーブルを使用できるからです。

特長

  • 極めてコンパクトな構造により多様な用途に使用可能
  • 高精度の、信頼性の高いスイッチング動作
  • 費用効果が高い – IO-Link を使用:配線不要で接続
  • 素早いセンサ交換と迅速な試運転により最高度の機械稼働率を実現

Downloads

  • Industry brochure automotive