ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

ロッキングシリンダの位置検出

ロッキングシリンダの位置検出

当社の耐高圧近接センサは、ロッキングシリンダのさまざまな位置を確実に検出し、それがロックされているか、またはロック解除されているか検知します。これにより、アプリケーションの信頼性が向上し、効率が保証されます。たとえば、ロッキングシリンダを使用すると、プラスチック射出成形機の油圧駆動装置のエネルギー効率を大幅に改善できます。これは、射出プロセス中にロックすることにより、高い保持圧力が不要となり、油圧式ドライブシステムを小型化できるためです。

特長

  • 機械のエネルギー効率の向上
  • 小型ドライブシステムによりコストを削減
  • 診断機能付き(オプション)– 制御されたロック用

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology